您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27650.prj},{NB=K0734.16122_0_CS},{BESTKIPP=K0734.16122},{AUSF1=Rechtsgewinde},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=CS},{AUSF=mit Sicherheitsbügel},{ROT=0},{D1=16},{D2=M 12},{D3=16},{D4=M 12},{A=35},{L2=19.0},{L3=16},{E=15.5},{SW=13},{GEW=0.1058},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245181070},{NDM=12.000},{NDM1=12.000},{ST=1.75},{FITLER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
K0734.16122
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0734 - 角接头,DIN 71802
明细表
K0734.16122
BESTKIPP
订货号
K0734.16122
AUSF1
型号 1
右旋螺纹
MATERIAL
主体
不锈钢
FORM
样式
CS
AUSF
规格
带安全把手
ROT
角件
D1
直径
16
mm
D2
螺纹
M 12
mm
D3
直径
16
mm
D4
螺纹
M 12
mm
A
长度
35
mm
L2
长度
19.0
mm
L3
长度
16
mm
E
长度
15.5
mm
SW
钳口宽度
13
mm
GEW
重量约
0.1058
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245181070
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
Embedded user actions